norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch
06461_SE inch

Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06461_SE inch Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch 265 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniColore
corpo base
Superficie
corpo base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06461-92A21X152nero RAL 9005satinato1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A21X202nero RAL 9005satinato1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A21X252nero RAL 9005satinato1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A21X302nero RAL 9005satinato1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A21X402nero RAL 9005satinato1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A21X502nero RAL 9005satinato1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A21X602nero RAL 9005satinato1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A31X152nero RAL 9005satinato5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A31X202nero RAL 9005satinato5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A31X252nero RAL 9005satinato5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A31X302nero RAL 9005satinato5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A31X402nero RAL 9005satinato5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A31X502nero RAL 9005satinato5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A31X602nero RAL 9005satinato5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A41X202nero RAL 9005satinato3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A41X252nero RAL 9005satinato3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A41X302nero RAL 9005satinato3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A41X402nero RAL 9005satinato3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A41X502nero RAL 9005satinato3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-92A41X602nero RAL 9005satinato3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
06461-93A31X203nero RAL 9005satinato5/16-182016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A31X253nero RAL 9005satinato5/16-182516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A31X303nero RAL 9005satinato5/16-183016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A31X403nero RAL 9005satinato5/16-184016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A31X503nero RAL 9005satinato5/16-185016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A31X603nero RAL 9005satinato5/16-186016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A41X203nero RAL 9005satinato3/8-162016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A41X253nero RAL 9005satinato3/8-162516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A41X303nero RAL 9005satinato3/8-163016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A41X403nero RAL 9005satinato3/8-164016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A41X503nero RAL 9005satinato3/8-165016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
06461-93A41X603nero RAL 9005satinato3/8-166016212211809141,5102454,558,522 0,00 €