|
|
06461 inchManiglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio finitura naturale.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06461-92A21X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A21X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A21X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A21X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A21X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A21X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A21X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A31X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A31X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A31X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A31X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A31X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A31X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A31X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A41X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A41X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A41X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A41X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A41X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A41X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-93A31X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A31X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A31X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A31X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A31X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A31X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A41X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A41X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A41X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A41X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A41X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A41X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | |
|
Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06461-92A2181X15 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2181X20 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2181X25 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2181X30 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2181X40 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2181X50 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2181X60 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2182X15 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2182X20 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2182X25 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2182X30 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2182X40 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2182X50 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2182X60 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2183X15 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2183X20 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2183X25 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2183X30 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2183X40 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2183X50 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2183X60 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2184X15 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2184X20 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2184X25 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2184X30 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2184X40 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2184X50 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2184X60 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2185X15 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2185X20 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2185X25 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2185X30 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2185X40 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2185X50 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2185X60 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2186X15 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2186X20 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2186X25 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2186X30 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2186X40 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2186X50 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2186X60 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2187X15 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2187X20 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2187X25 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2187X30 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2187X40 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2187X50 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2187X60 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2188X15 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2188X20 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2188X25 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2188X30 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2188X40 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2188X50 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A2188X60 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3181X15 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3181X20 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3181X25 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3181X30 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3181X40 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3181X50 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3181X60 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3182X15 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3182X20 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3182X25 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3182X30 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3182X40 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3182X50 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3182X60 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3183X15 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3183X20 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3183X25 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3183X30 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3183X40 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3183X50 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3183X60 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3184X15 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3184X20 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3184X25 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3184X30 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3184X40 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3184X50 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3184X60 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3185X15 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3185X20 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3185X25 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3185X30 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3185X40 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3185X50 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3185X60 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3186X15 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3186X20 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3186X25 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3186X30 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3186X40 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3186X50 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3186X60 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3187X15 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3187X20 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3187X25 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3187X30 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3187X40 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3187X50 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3187X60 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3188X15 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3188X20 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3188X25 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3188X30 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3188X40 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3188X50 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A3188X60 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4181X20 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4181X25 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4181X30 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4181X40 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4181X50 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4181X60 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4182X20 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4182X25 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4182X30 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4182X40 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4182X50 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4182X60 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4183X20 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4183X25 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4183X30 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4183X40 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4183X50 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4183X60 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4184X20 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4184X25 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4184X30 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4184X40 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4184X50 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4184X60 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4185X20 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4185X25 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4185X30 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4185X40 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4185X50 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4185X60 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4186X20 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4186X25 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4186X30 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4186X40 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4186X50 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4186X60 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4187X20 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4187X25 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4187X30 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4187X40 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4187X50 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4187X60 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4188X20 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4188X25 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4188X30 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4188X40 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4188X50 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-92A4188X60 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3181X20 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3181X25 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3181X30 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3181X40 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3181X50 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3181X60 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3182X20 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3182X25 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3182X30 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3182X40 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3182X50 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3182X60 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3183X20 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3183X25 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3183X30 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3183X40 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3183X50 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3183X60 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3184X20 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3184X25 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3184X30 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3184X40 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3184X50 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3184X60 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3185X20 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3185X25 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3185X30 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3185X40 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3185X50 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3185X60 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3186X20 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3186X25 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3186X30 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3186X40 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3186X50 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3186X60 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3187X20 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3187X25 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3187X30 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3187X40 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3187X50 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3187X60 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3188X20 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3188X25 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3188X30 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3188X40 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3188X50 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A3188X60 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4181X20 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4181X25 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4181X30 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4181X40 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4181X50 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4181X60 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4182X20 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4182X25 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4182X30 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4182X40 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4182X50 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4182X60 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4183X20 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4183X25 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4183X30 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4183X40 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4183X50 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4183X60 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4184X20 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4184X25 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4184X30 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4184X40 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4184X50 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4184X60 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4185X20 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4185X25 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4185X30 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4185X40 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4185X50 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4185X60 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4186X20 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4186X25 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4186X30 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4186X40 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4186X50 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4186X60 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4187X20 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4187X25 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4187X30 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4187X40 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4187X50 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4187X60 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4188X20 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4188X25 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4188X30 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4188X40 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4188X50 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | | 06461-93A4188X60 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|