norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica-metallo - inch
04232_IG inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna, rondella di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.

Versione:Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232_IG inch Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica-metallo - inch 235 kB

Disegni

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica-metallo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-15022A110-3218,1921,51514,52270,479,21,24120 0,00 €
04232-15022A21/4-2018,1921,51514,52270,479,21,24120 0,00 €
04232-25022A35/16-1827,11133,3241828,5961081,58350 0,00 €