norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva eccentrica in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch
04232_AG inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura esterna, rondella di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.

Versione:Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232_AG inch Leva eccentrica in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch 216 kB

Disegni

Leva eccentrica in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDD1D2BB1HH1AA1LForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-15022A1X20110-3218,1921,51514,52270,479,22041201,2 0,00 €
04232-15022A1X30110-3218,1921,51514,52270,479,23041201,2 0,00 €
04232-15022A1X40110-3218,1921,51514,52270,479,24041201,2 0,00 €
04232-15022A1X50110-3218,1921,51514,52270,479,25041201,2 0,00 €
04232-15022A2X2011/4-2018,1921,51514,52270,479,22041201,2 0,00 €
04232-15022A2X3011/4-2018,1921,51514,52270,479,23041201,2 0,00 €
04232-15022A2X4011/4-2018,1921,51514,52270,479,24041201,2 0,00 €
04232-15022A2X5011/4-2018,1921,51514,52270,479,25041201,2 0,00 €
04232-25022A3X2525/16-1827,11133,3241828,5961082583501,5 0,00 €
04232-25022A3X3025/16-1827,11133,3241828,5961083083501,5 0,00 €
04232-25022A3X4025/16-1827,11133,3241828,5961084083501,5 0,00 €
04232-25022A3X5025/16-1827,11133,3241828,5961085083501,5 0,00 €
04232-25022A4X2523/8-1627,11133,3241828,5961082583501,5 0,00 €
04232-25022A4X3023/8-1627,11133,3241828,5961083083501,5 0,00 €
04232-25022A4X4023/8-1627,11133,3241828,5961084083501,5 0,00 €
04232-25022A4X5023/8-1627,11133,3241828,5961085083501,5 0,00 €