norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica, inch
04232-16_IG inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna, rondella di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva della maniglia passivata blu.
Rondella di pressione nera.
Perno non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04232-16_IG_inch_Datasheet_32220_Leve_eccentriche_in_acciaio_con_filettatura_interna_rondella_di_pressione_in_plastica_inch--it 196 kB

Disegni

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica, inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteDD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-16-15022A104232-15022A110-3216921,51514,722,270,479,21,24120 0,00 €
04232-16-15022A204232-15022A21/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 0,00 €
04232-16-25022A304232-25022A35/16-18251133,32418,328,8961081,58350 0,00 €