norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio, inch
04232-16_AG inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura esterna, rondella di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8.

Versione:Leva della maniglia e vite prigioniera passivate blu.
Rondella di pressione nera.
Perno non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04232-16_AG_inch_Datasheet_32221_Leve_eccentriche_in_acciaio_con_filettatura_esterna_rondella_di_pressione_in_plastica_e_vite_prigioniera_in_acciaio_inch--it 192 kB

Disegni

Leve eccentriche in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio, inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteDD1D2BB1HH1AA1LForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-16-15022A1X2004232-15022A1X2010-3216921,51514,722,270,479,22041201,2 0,00 €
04232-16-15022A1X3004232-15022A1X3010-3216921,51514,722,270,479,23041201,2 0,00 €
04232-16-15022A1X4004232-15022A1X4010-3216921,51514,722,270,479,24041201,2 0,00 €
04232-16-15022A1X5004232-15022A1X5010-3216921,51514,722,270,479,25041201,2 0,00 €
04232-16-15022A2X2004232-15022A2X201/4-2016921,51514,722,270,479,22041201,2 0,00 €
04232-16-15022A2X3004232-15022A2X301/4-2016921,51514,722,270,479,23041201,2 0,00 €
04232-16-15022A2X4004232-15022A2X401/4-2016921,51514,722,270,479,24041201,2 0,00 €
04232-16-15022A2X5004232-15022A2X501/4-2016921,51514,722,270,479,25041201,2 0,00 €
04232-16-25022A3X2504232-25022A3X255/16-18251133,32418,328,8961082583501,5 0,00 €
04232-16-25022A3X3004232-25022A3X305/16-18251133,32418,328,8961083083501,5 0,00 €
04232-16-25022A3X4004232-25022A3X405/16-18251133,32418,328,8961084083501,5 0,00 €
04232-16-25022A3X5004232-25022A3X505/16-18251133,32418,328,8961085083501,5 0,00 €
04232-16-25022A4X2504232-25022A4X253/8-16251133,32418,328,8961082583501,5 0,00 €
04232-16-25022A4X3004232-25022A4X303/8-16251133,32418,328,8961083083501,5 0,00 €
04232-16-25022A4X4004232-25022A4X403/8-16251133,32418,328,8961084083501,5 0,00 €
04232-16-25022A4X5004232-25022A4X503/8-16251133,32418,328,8961085083501,5 0,00 €