norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04232-14_IG_inch_Datasheet_32189_Leve_eccentriche_in_plastica_con_filettatura_interna_rondella_di_pressione_in_plastica_inch--it 192 kB

Disegni

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna, rondella di pressione in plastica, inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-14-15211A104232-15211A1acciaionero10-3216922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-15211A204232-15211A2acciaionero1/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-25211A304232-25211A3acciaionero5/16-1825113324,216,327,91001101,55170 0,00 €
04232-14-15311A104232-15311A1acciaio inoxnero10-3216922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-15311A204232-15311A2acciaio inoxnero1/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-25311A304232-25311A3acciaio inoxnero5/16-1825113324,216,327,91001101,55170 0,00 €
04232-14-152184A104232-152184A1acciaiorosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-152184A204232-152184A2acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-252184A304232-252184A3acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,91001101,55170 0,00 €
04232-14-153184A104232-153184A1acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-153184A204232-153184A2acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 0,00 €
04232-14-253184A304232-253184A3acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,91001101,55170 0,00 €