norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard
95010_LS

Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Rotella girevole e rotella fissa con foro posteriore. Ruote antitraccia grigie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95010_LS Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard 270 kB

Disegni

Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili per apparecchiature con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95010-050182Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente2518501143695040 0,00 €
95010-075252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente28257511439865,560 0,00 €
95010-100252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente332510011431218370 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83