norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
95010_L

Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Rotella girevole e rotella fissa con foro posteriore. Ruote antitraccia grigie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95010_L Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard 249 kB

Disegni

Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95010-05018Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2518501143695040 0,00 €
95010-07525Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente28257511439865,560 0,00 €
95010-10025Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente332510011431218370 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83