|
|
42212UNILOCK 5 assi, viti a spallamento grandezza del sistema 80 mm |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Superficie temprata. Accoppiamento preciso rettificato.Nota:Le viti calibrate a 5 assi UNILOCK sono ideate per serrare e posizionare i bulloni di fissaggio del pezzo da lavorare. Inoltre servono per il posizionamento e il fissaggio dei moduli base. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
42212-12050 | 12 | M12 | 17,9 | 62 | 50 | 22 | 10 | 75 |  | | 0,00 € | | 42212-16055 | 16 | M16 | 20,9 | 70 | 55 | 24 | 10 | 100 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|