norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNILOCK grandezza del sistema 80 mm
42206

Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNILOCK grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensiliVersione:pezzo unico.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I riduttori del sistema 5 assi UNILOCK sono concepiti per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare.
Grazie alle viti di spallamento UNILOCK per il fissaggio di pezzi da lavorare, i pezzi vengono posizionati e avvitati con il riduttore.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42206 Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNILOCK grandezza del sistema 80 mm 190 kB

Disegni

Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNILOCK grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2D3HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
42206-50116111640215020 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83