norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T grandezza del sistema 80 mm
42211

UNILOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I perni di centraggio e serraggio per cave a T UNILOCK sono ideali per serrare e posizionare il modulo base con doppio serraggio manuale. I perni di centraggio per cave a T vengono posizionati e fissati sulle corrispondenti cave a T del piano macchina.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42211 UNILOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T grandezza del sistema 80 mm 233 kB

Disegni

UNILOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1BH
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
42211-114AM12M101414 0,00 €
42211-118AM16M121818 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83