norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm
42219

UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42219 UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm 309 kB

Disegni

UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D

D2D3HTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
41297-125180510AM101816,59558 0,00 €
41297-225180510BM101816,59558 0,00 €
41297-325180510CM101816,59558 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83