norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 50 mm
42215

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 50 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNILOCK, sistema con passo da 50, possono essere adattati direttamente a tavole con sistema a griglia di fori o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia. Inoltre, il modulo di base con sistema a passo 50 può essere combinato con il sistema a passo 80. Pezzi da lavorare più piccoli possono essere facilmente bloccati con il sistema di serraggio modulare.
 
Adatto al sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bullone di fissaggio UNILOCK D=18 mm.
Con un bullone di fissaggio appropriato è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42215 UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 50 mm 294 kB

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
DHSWForza di trazione
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
42215-12050601Bcon spina antitorsione505041010 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83