norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento verniciato colore nero.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Distanza dei fori di fissaggio = L1 ±0,5.
Gli indicatori di livello olio sono adatti ai serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Nota disegno:
Forma A: senza termometro
Forma B: con termometro

1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28000 Indicatori di livello olio 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Indicatori di livello olio

Indicatori di livello olio forma A, senza termometro

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di livello olio forma A, senza termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
28000-107610A31M1024,5201077639372 0,00 €
28000-107612A31M1224,5201077639372 0,00 €
28000-112710A31M1024,52015612790802 0,00 €
28000-112712A31M1224,52015612790802 0,00 €
28000-125412A34M1233172862542001782 0,00 €

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
Scala termometricaCADAcc.PrezzoOrdinare
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 0,00 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 0,00 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €