norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento verniciato colore nero.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Distanza dei fori di fissaggio = L1 ±0,5.
Gli indicatori di livello olio sono adatti ai serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Nota disegno:
Forma A: senza termometro
Forma B: con termometro

1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28000 Indicatori di livello olio 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Indicatori di livello olio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1L

L1L2L3Numero
viti di fissaggio
Scala termometricaCADAcc.PrezzoOrdinare
28000-107610A31M1024,5201077639372- 0,00 €
28000-107612A31M1224,5201077639372- 0,00 €
28000-112710A31M1024,52015612790802- 0,00 €
28000-112712A31M1224,52015612790802- 0,00 €
28000-125412A34M1233172862542001782- 0,00 €
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 0,00 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 0,00 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,00 €