norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:1. Coperchio di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.

2. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, colore nero.

3. Flangia in acciaio nichelato

4. Viti di fissaggio in acciaio nichelato.

5. Guarnizione della flangia in sughero.

6. Catena: ottone.
Nota:Forma A: la pressione max. di sfiato è pari a 50 mbar (0,73 psi) con una quantità d'aria max. di 500 l/min. Il filtro dell'aria impedisce la penetrazione dello sporco.

Forma B: contiene una valvola di ventilazione e di sfiato in plastica. La pressione di apertura durante lo sfiato è pari a 0,35 bar (±0,05 bar). La pressione di apertura durante la ventilazione è pari a 0,05 bar. Questa forma è adatta quindi per applicazioni in cui il flusso d'aria deve essere regolato in entrambe le direzioni.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28072 Bocchettone di riempimento in plastica con flangia di montaggio 231 kB

Disegni

Bocchettone di riempimento in plastica con flangia di montaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersione 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
28072-170Acon filtro70468358726037419411514 0,00 €
28072-270Bvalvola ventilazione/sfiato70468358726037419411514 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83