norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. Filtro d'aria (solo forma B) in poliuretano (schiuma PU). O-ring in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 60 μm.Nota:Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Coperchio
2) Filtro d'aria solo per forma B
3) O-ring
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28034 Viti di sfiato 198 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di sfiato

Tappi di sfiato forma A, senza filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di sfiato forma A, senza filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28034-136038A36G3/8231711 0,00 €
28034-141012A41G1/2281812 0,00 €
28034-147034A47G3/4331712 0,00 €
28034-152100A52G1382012 0,00 €
28034-163114A63G1 1/4492313 0,00 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 0,00 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 0,00 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 0,00 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 0,00 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 0,00 €

Viti di sfiato forma B, con filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di sfiato forma B, con filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28034-236038B36G3/8231711 0,00 €
28034-241012B41G1/2281812 0,00 €
28034-247034B47G3/4331712 0,00 €
28034-252100B52G1382012 0,00 €
28034-263114B63G1 1/4492313 0,00 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 0,00 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 0,00 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 0,00 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 0,00 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83