norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Riflettore in alluminio o plastica bianca.
Apertura di ispezione in poliammide.
Versione:Apertura di ispezione trasparente,
resistente alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota:Nei modelli G3/8 und M 18x1,5 il riflettore è di plastica bianca.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28010 Spie di livello dell'olio in allumino 187 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio in allumino

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Carico di compressione
max. bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
28010-2001420G1/4118817410 0,00 €
28010-2403824,1G3/812,79,59221010 0,00 €
28010-2901229,7G1/215109271510 0,00 €
28010-3603435,2G3/421,91011322210 0,00 €
28010-4210044,1G125,1111140-10 0,00 €
28010-5211455G1 1/43413,51250-10 0,00 €
28010-24181524,5M18X1,513109221210 0,00 €
28010-29221529,5M22X1,516109271510 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83