norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27818_D Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma D 180 kB

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27818-40801D2035  0,00 €