norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27818_C Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C 165 kB

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27818-30801C1835  0,00 €