norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Versione:Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27882 Cernierein plastica con vite di serraggio 153 kB

Disegni

Cernierein plastica con vite di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HLF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27882-0524151548151524244830M551010,51517801370 0,00 €
27882-0624151548151524244830M651010,51517801370 0,00 €
27882-0632202064202032326440M6512132041201760 0,00 €
27882-0832202064202032326440M8512132041201760 0,00 €
27882-084832329531,531,547,547,59560M8818192049001275 0,00 €
27882-104832329531,531,547,547,59560M10818192049001275 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83