norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale:

Termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio.

Versione:Cerniera nera simile a RAL 9005.
Perno della cerniera in acciaio inox lucido.
Perno dell'asse in acciaio zincato.
Accessori non trattati.
Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi:montaggio/smontaggio senza attrezziSu richiesta:Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.Accessori:03400 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
07336 Copiglia DIN EN ISO 1234.
03199 Anello portachiavi.
FornituraDue metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Nota disegno:
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
Forma D: con Steckbolzen/bloccaggio pieghevole

2) perno a innesto
3) copiglia
4) anello portachiavi
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27851 Cerniere in plastica, divisibili, smontabili 192 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27851-25151501A-acciaio inox521515262648286,66149625425 0,00 €
27851-30181801A-acciaio inox5917,517,529,529,548286,66149700400 0,00 €
27851-35202001A-acciaio inox71202035,535,548286,66149700400 0,00 €
27851-40232301A-acciaio inox7722,522,538,538,548286,66149750450 0,00 €
27851-45252501A-acciaio inox87252543,543,548286,66149750450 0,00 €
27851-50282801A-acciaio inox9727,527,548,548,548286,66149800425 0,00 €
27851-60333301A-acciaio inox11532,532,557,557,548286,66149850175 0,00 €

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27851-25151502B-acciaio inox521515262648286,66149625425 0,00 €
27851-30181802B-acciaio inox5917,517,529,529,548286,66149700400 0,00 €
27851-35202002B-acciaio inox71202035,535,548286,66149700400 0,00 €
27851-40232302B-acciaio inox7722,522,538,538,548286,66149750450 0,00 €
27851-45252502B-acciaio inox87252543,543,548286,66149750450 0,00 €
27851-50282802B-acciaio inox9727,527,548,548,548286,66149800425 0,00 €
27851-60333302B-acciaio inox11532,532,557,557,548286,66149850175 0,00 €

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27851-25151503C-acciaio inox521515262648286,66149625425 0,00 €
27851-30181803C-acciaio inox5917,517,529,529,548286,66149700400 0,00 €
27851-35202003C-acciaio inox71202035,535,548286,66149700400 0,00 €
27851-40232303C-acciaio inox7722,522,538,538,548286,66149750450 0,00 €
27851-45252503C-acciaio inox87252543,543,548286,66149750450 0,00 €
27851-50282803C-acciaio inox9727,527,548,548,548286,66149800425 0,00 €
27851-60333303C-acciaio inox11532,532,557,557,548286,66149850175 0,00 €

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma D, con perno a innesto/bloccaggio pieghevole

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma D, con perno a innesto/bloccaggio pieghevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27851-25151504D-acciaio521515262648286,66149625425 0,00 €
27851-30181804D-acciaio5917,517,529,529,548286,66149700400 0,00 €
27851-35202004D-acciaio71202035,535,548286,66149700400 0,00 €
27851-40232304D-acciaio7722,522,538,538,548286,66149750450 0,00 €
27851-45252504D-acciaio87252543,543,548286,66149750450 0,00 €
27851-50282804D-acciaio9727,527,548,548,548286,66149800425 0,00 €
27851-60333304D-acciaio11532,532,557,557,548286,66149850175 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83