|
|
24006Madreviti trapezoidali con flangia a doppio passo, filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Bronzo per getti Rg7.Versione:Superficie non trattata.Nota:Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.
Per azionamenti a velocità bassa e media. In caso di mancanza di lubrificante, i dadi con filettatura trapezoidale di ottone rosso su mandrini di acciaio hanno buone proprietà di funzionamento a secco.
Classe di tolleranza 7H. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | DxP | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24006-060213 | Tr 6x2 P1 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 |  | | 0,00 € | | 24006-120613 | Tr 12x6 P3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 |  | | 0,00 € | | 24006-160813 | Tr 16x8 P4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 |  | | 0,00 € | | 24006-200813 | Tr 20x8 P4 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 |  | | 0,00 € | | 24006-241013 | Tr 24x10 P5 | 32 | 55 | 45 | 6,5 | 44 | 12 |  | | 0,00 € | | 24006-301213 | Tr 30x12 P6 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 |  | | 0,00 € | | 24006-401413 | Tr 40x14 P7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 66 | 16 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|