norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da cementazione 1.0401 (C15) o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio laminato, lucido.
Acciaio inox laminato, lucido.
Nota:Mandrini filettati trapezoidali rullati ad alta precisione.
Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.

Con meccanismi filettati a doppio passo, il movimento di avanzamento raddoppia rispetto al valore dei mandrini filettati trapezoidali semplici. A causa della forte pendenza non è presente la funzione autobloccante.

Denominazione di un meccanismo filettato a doppio passo per esempio Tr 12x6 P3.
Tr = filettatura a profilo trapezoidale.
12 = diametro esterno.
6 = Passo di un filetto (movimento assiale dopo una rotazione).
P3 = distanza tra i due passi.

Classe di tolleranza 7e
Precisione passo 0,3 / 300 mm
Lunghezza segata con eccesso, estremità non sbavate.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24001 Mandrini filettati trapezoidali a doppio passo, filettatura destrorsa 164 kB

Disegni

Mandrini filettati trapezoidali a doppio passo, filettatura destrorsa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DxPD1
min.
D1
max.
D2

LCADAcc.PrezzoOrdinare
24001-120611X1000acciaio da cementazioneTr 12x6 P310,19110,4157,841000 0,00 €
24001-160811X1000acciaio da cementazioneTr 16x8 P413,64013,90510,81000 0,00 €
24001-200811X1000acciaio da cementazioneTr 20x8 P417,64017,90514,81000 0,00 €
24001-241011X1000acciaio da cementazioneTr 24x10 P521,09421,39417,51000 0,00 €
24001-301211X1000acciaio da cementazioneTr 30x12 P626,54726,88221,91000 0,00 €
24001-401411X1000acciaio da cementazioneTr 40x14 P736,02036,37530,51000 0,00 €
24001-060212X1000acciaio inoxTr 6x2 P15,2875,4374,4611000 0,00 €
24001-120612X1000acciaio inoxTr 12x6 P310,19110,4157,841000 0,00 €
24001-160812X1000acciaio inoxTr 16x8 P413,64013,90510,81000 0,00 €
24001-200812X1000acciaio inoxTr 20x8 P417,64017,90514,81000 0,00 €
24001-241012X1000acciaio inoxTr 24x10 P521,09421,39417,51000 0,00 €
24001-301212X1000acciaio inoxTr 30x12 P626,54726,88221,91000 0,00 €
24001-401412X1000acciaio inoxTr 40x14 P736,02036,37530,51000 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83