|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:FKM.Versione:Durezza Shore ~ 70, colore nero.Nota:Gli O-ring sono elementi di tenuta universalmente applicabili per la sigillatura di mezzi liquidi o gassosi. Sono adatti per applicazioni statiche e dinamiche subordinate. Gli O-ring possono essere installati per garantire una tenuta sia radiale che assiale. L'effetto di tenuta si ottiene durante il montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione trasversale. In condizioni di esercizio la pressione del mezzo rafforza la deformazione dell'o-ring aumentando quindi la funzione di tenuta. Per ottenere un effetto di tenuta ottimale, è consigliabile scegliere O-ring con lo spessore del cordone più grande possibile.
Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.
Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere allungato al massimo del 6% oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.
Il materiale FKM è caratterizzato da un'ottima resistenza all'ozono, all'ossigeno, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti chimici, nonché una bassa permeabilità ai gas, che lo rende adatto alle applicazioni in alto vuoto. Inoltre, è autoestinguente e presenta una bassa deformazione permanente alla compressione.
Dal punto di vista chimico, l'FKM presenta una buona resistenza agli oli minerali, vegetali e animali, ai carburanti, a molte basi, acidi e solventi. Tuttavia, è meno resistente ai solventi polari, ad alcune basi e al vapore surriscaldato.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.Range di temperatura: Da -20 °C a +200 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23900-10-00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00448178 | 4,48 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00500100 | 5 | 1 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00600200 | 6 | 2 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-00800250 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01000150 | 10 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01000200 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01000300 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01200350 | 12 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01600200 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01600300 | 16 | 3 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 0,00 € | | 23900-10-01800350 | 18 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02000300 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02000350 | 20 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02200300 | 22 | 3 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02200350 | 22 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02400350 | 24 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02600350 | 26 | 3,5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 0,00 € | | 23900-10-03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 0,00 € | | 23900-10-03200500 | 32 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-03400500 | 34 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-03700500 | 37 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-04000500 | 40 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-05000500 | 50 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 0,00 € | | 23900-10-05200500 | 52 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 0,00 € | | 23900-10-06200500 | 62 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-06800500 | 68 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 0,00 € | | 23900-10-07500500 | 75 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-08300500 | 83 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 0,00 € | | 23900-10-10000500 | 100 | 5 |  | | 0,00 € | | 23900-10-10200500 | 102 | 5 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|