norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Rame o alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli anelli di tenuta, realizzati secondo DIN 7603 forma A, possono essere utilizzati ovunque grazie alla loro resistenza alla corrosione, ad eccezione di alcune sostanze acide forti. Grazie alla loro struttura morbida, si adattano a tutte le irregolarità delle parti da avvitare, garantendo così un'elevata tenuta.

Impediscono la fuoriuscita di liquidi o gas verso l'esterno e proteggono contemporaneamente il sistema dall'ingresso di polvere, sporco e liquidi.

Gli anelli di tenuta vengono utilizzati, ad esempio, nei tappi filettati DIN 908 e nelle viti cave.
Range di temperatura: Rame fino a max. 300°C.
Alluminio fino a max. 200°C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23901 Anelli di tenuta DIN 7603 Rame o alluminio 122 kB

Disegni

Anelli di tenuta DIN 7603 Rame o alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D1

D2HDimensione nominaleAdatto
per filettatura in
pollici
Adatto
per filettatura in
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23901-110400080Arame4,27,914x8-- 0,00 €
23901-110500075Arame5,27,415x7,5-- 0,00 €
23901-110650095Arame6,79,416,5x9,5-- 0,00 €
23901-110800115Arame8,211,418x11,5-M8x1 0,00 €
23901-111000135Arame10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,00 €
23901-111200155Arame12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,00 €
23901-111200160Arame12,215,91,512x16-M12x1,5 0,00 €
23901-111400180Arame14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,00 €
23901-111400200Arame14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,00 €
23901-111600200Arame16,219,91,516x20-M16x1,5 0,00 €
23901-111700210Arame17,220,91,517x21G3/8- 0,00 €
23901-111800220Arame18,221,91,518x22-M18x1,5 0,00 €
23901-112000240Arame20,223,91,520x24-M20x1,5 0,00 €
23901-112100260Arame21,225,91,521x26G1/2- 0,00 €
23901-112200270Arame22,226,91,522x27-M22x1,5 0,00 €
23901-112400290Arame24,328,9224x29-M24x1,5 0,00 €
23901-112600310Arame26,330,9226x31-M26x1,5 0,00 €
23901-112700320Arame27,331,9227x32G3/4M27x2 0,00 €
23901-113000360Arame30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,00 €
23901-113300390Arame33,338,9233x39G1M33x2 0,00 €
23901-113600420Arame36,341,9236x42-M36x1,5 0,00 €
23901-113800440Arame38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 0,00 €
23901-114200490Arame42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 0,00 €
23901-114500520Arame45,351,9245x52-M45x1,5 0,00 €
23901-114800550Arame48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 0,00 €
23901-115000570Arame50,256,9250x57-- 0,00 €
23901-115200600Arame52,559,82,552x60-M52x1,5 0,00 €
23901-115600640Arame56,563,82,556x64-M56x2 0,00 €
23901-116000680Arame60,567,82,560x68G2M60x2 0,00 €
23901-210400080Aalluminio4,27,914x8-- 0,00 €
23901-210500075Aalluminio5,27,415x7,5-- 0,00 €
23901-210650095Aalluminio6,79,416,5x9,5-- 0,00 €
23901-210800115Aalluminio8,211,418x11,5-M8x1 0,00 €
23901-211000135Aalluminio10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,00 €
23901-211200155Aalluminio12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,00 €
23901-211200160Aalluminio12,215,91,512x16-M12x1,5 0,00 €
23901-211400180Aalluminio14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,00 €
23901-211400200Aalluminio14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,00 €
23901-211600200Aalluminio16,219,91,516x20-M16x1,5 0,00 €
23901-211700210Aalluminio17,220,91,517x21G3/8- 0,00 €
23901-211800220Aalluminio18,221,91,518x22-M18x1,5 0,00 €
23901-212000240Aalluminio20,223,91,520x24-M20x1,5 0,00 €
23901-212100260Aalluminio21,225,91,521x26G1/2- 0,00 €
23901-212200270Aalluminio22,226,91,522x27-M22x1,5 0,00 €
23901-212400290Aalluminio24,328,9224x29-M24x1,5 0,00 €
23901-212600310Aalluminio26,330,9226x31-M26x1,5 0,00 €
23901-212700320Aalluminio27,331,9227x32G3/4M27x2 0,00 €
23901-213000360Aalluminio30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,00 €
23901-213300390Aalluminio33,338,9233x39G1M33x2 0,00 €
23901-214200490Aalluminio42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 0,00 €
23901-214500520Aalluminio45,351,9245x52-M45x1,5 0,00 €
23901-214800550Aalluminio48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83