norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento e flangia in acciaio.
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8.
Versione:Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Nota:

Giunti a innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego,
ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
L'accoppiamento a innesto rapido può essere collegato a tutti i cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di attacco.

Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23452 Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e flangia di avvitamento 225 kB

Disegni

Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e flangia di avvitamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

DD1D2D3AA1LL1
min.
L2L3TSWCompensazione dello
spostamento radiale
X max.
Carico di compressione
e di trazione
max. ammesso kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
23452-06filettatura internaM6425,51014730,511-115,4100,62,5 0,00 €
23452-08filettatura internaM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 0,00 €
23452-10filettatura internaM10506,61117943,215-166,4170,76,5 0,00 €
23452-101filettatura internaM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 0,00 €
23452-12filettatura internaM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0,00 €
23452-121filettatura internaM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0,00 €
23452-16filettatura internaM166591522,512,56422-238,524118 0,00 €
23452-161filettatura internaM16x1,56591522,512,56422-238,524118 0,00 €
23452-20filettatura internaM2080111828177425-261030130 0,00 €
23452-201filettatura internaM20x1,580111828177425-261030130 0,00 €
23452-0614filettatura esternaM6425,51014730,51114115,4100,62,5 0,00 €
23452-0817filettatura esternaM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 0,00 €
23452-1020filettatura esternaM10506,61117943,21620166,4170,76,5 0,00 €
23452-10201filettatura esternaM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 0,00 €
23452-1225filettatura esternaM12556,611191053,2212520,56,4190,810 0,00 €
23452-12251filettatura esternaM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 0,00 €
23452-1630filettatura esternaM166591522,512,5642530238,524118 0,00 €
23452-16301filettatura esternaM16x1,56591522,512,5642530238,524118 0,00 €
23452-2035filettatura esternaM208011182817742935261030130 0,00 €
23452-20351filettatura esternaM20x1,58011182817742935261030130 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83