norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio.
Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Versione:Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Nota:

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.


Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23450 Giunti a innesto rapido con compensazione radiale 238 kB

Disegni

Giunti a innesto rapido con compensazione radiale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

DD1LL1
min.
L2L3
min.
L4SWSW1Compensazione dello
spostamento radiale
X max.
Carico di compressione
e di trazione
max. ammesso kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
23450-06filettatura internaM62137,511-91819100,62,5 0,00 €
23450-08filettatura internaM8264513,5-11,522,524130,74,5 0,00 €
23450-10filettatura internaM103056,215-162927170,76,5 0,00 €
23450-101filettatura internaM10x1,253056,215-162927170,76,5 0,00 €
23450-12filettatura internaM1232,566,717,5-173430190,810 0,00 €
23450-121filettatura internaM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 0,00 €
23450-16filettatura internaM16398322-23423624118 0,00 €
23450-161filettatura internaM16x1,5398322-23423624118 0,00 €
23450-20filettatura internaM204493,525-23,545,54130130 0,00 €
23450-201filettatura internaM20x1,54493,525-23,545,54130130 0,00 €
23450-0614filettatura esternaM62137,5111491819100,62,5 0,00 €
23450-0817filettatura esternaM8264513,51711,522,524130,74,5 0,00 €
23450-1020filettatura esternaM103056,21620162927170,76,5 0,00 €
23450-10201filettatura esternaM10x1,253056,21620162927170,76,5 0,00 €
23450-1225filettatura esternaM1232,566,72125173430190,810 0,00 €
23450-12251filettatura esternaM12x1,2532,566,72125173430190,810 0,00 €
23450-1630filettatura esternaM163983253023423624118 0,00 €
23450-16301filettatura esternaM16x1,53983253023423624118 0,00 €
23450-2035filettatura esternaM204493,5293523,545,54130130 0,00 €
23450-20351filettatura esternaM20x1,54493,5293523,545,54130130 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83