norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Bronzo con inserti in grafite.
Acciaio.
Versione:Bronzo autolubrificante.
Acciaio temprato, superficie di scorrimento in metallo sinterizzato.
Nota:Le piastre di scorrimento hanno una direzione di scorrimento verticale.
Gli elementi scorrevoli in bronzo non richiedono manutenzione e sono resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono una lubrificazione a vita.
Le piastre di scorrimento in acciaio sono temprate e la loro superficie è rivestita con uno strato di metallo sinterizzato.
Grazie allo strato di scorrimento in metallo sinterizzato, le piastre di scorrimento in acciaio sono prive di manutenzione.
Dati tecnici:Caratteristiche del materiale:
Lega di base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densità: 8,2 kg/dm³.
Resistenza alla fatica a flessione: +/- 150 MPa.
Modulo elastico: 120.000 N/mm².
Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12.
Velocità massima: 0,5 m/s.
Conduttività termica: 50 W/(mK).
Coefficiente di dilatazione termica: 18x10-6 K-1.
Conduttività elettrica: 7-8 m/(Ω-m-1).
Contenuto di lubrificante solido: 20-25%.
Pressione superficiale statica: 50 N/mm².
Pressione superficiale dinamica: 35 N/mm².
Range di temperatura: Fino a 230 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23765 Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione 260 kB

Disegni (sintesi completa)

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Materiale
componenti
B

HLL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-0050080Aacciaiotemprato-5020805525 0,00 €
23765-0050100Aacciaiotemprato-50201007525 0,00 €
23765-0050125Aacciaiotemprato-502012510025 0,00 €
23765-0050160Aacciaiotemprato-502016013525 0,00 €
23765-0050200Aacciaiotemprato-502020017525 0,00 €
23765-0080080Aacciaiotemprato-8020805525 0,00 €
23765-0080100Aacciaiotemprato-80201007525 0,00 €
23765-0080125Aacciaiotemprato-802012510025 0,00 €
23765-0080160Aacciaiotemprato-802016013525 0,00 €
23765-0080200Aacciaiotemprato-802020017525 0,00 €
23765-0080250Aacciaiotemprato-802025021040 0,00 €
23765-0080315Aacciaiotemprato-802031527540 0,00 €
23765-0100100Aacciaiotemprato-100201007525 0,00 €
23765-0100125Aacciaiotemprato-1002012510025 0,00 €
23765-0100160Aacciaiotemprato-1002016013525 0,00 €
23765-0100200Aacciaiotemprato-1002020017525 0,00 €
23765-0100250Aacciaiotemprato-1002025021040 0,00 €
23765-0100315Aacciaiotemprato-1002031527540 0,00 €
23765-00500801Abronzo-grafite5020805525 0,00 €
23765-00501001Abronzo-grafite50201007525 0,00 €
23765-00501251Abronzo-grafite502012510025 0,00 €
23765-00501601Abronzo-grafite502016013525 0,00 €
23765-00502001Abronzo-grafite502020017525 0,00 €
23765-00800801Abronzo-grafite8020805525 0,00 €
23765-00801001Abronzo-grafite80201007525 0,00 €
23765-00801251Abronzo-grafite802012510025 0,00 €
23765-00801601Abronzo-grafite802016013525 0,00 €
23765-00802001Abronzo-grafite802020017525 0,00 €
23765-00802501Abronzo-grafite802025021040 0,00 €
23765-00803151Abronzo-grafite802031527540 0,00 €
23765-01001001Abronzo-grafite100201007525 0,00 €
23765-01001251Abronzo-grafite1002012510025 0,00 €
23765-01001601Abronzo-grafite1002016013525 0,00 €
23765-01002001Abronzo-grafite1002020017525 0,00 €
23765-01002501Abronzo-grafite1002025021040 0,00 €
23765-01003151Abronzo-grafite1002031527540 0,00 €

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Materiale
componenti
B

B1HLL2CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-1080050Bacciaiotemprato-8030205025 0,00 €
23765-1100050Bacciaiotemprato-10050205025 0,00 €
23765-1100080Bacciaiotemprato-10050208040 0,00 €
23765-1125050Bacciaiotemprato-12575205025 0,00 €
23765-1125080Bacciaiotemprato-12575208040 0,00 €
23765-1160050Bacciaiotemprato-160110205025 0,00 €
23765-1160080Bacciaiotemprato-160110208040 0,00 €
23765-10800501Bbronzo-grafite8030205025 0,00 €
23765-11000501Bbronzo-grafite10050205025 0,00 €
23765-11000801Bbronzo-grafite10050208040 0,00 €
23765-11250501Bbronzo-grafite12575205025 0,00 €
23765-11250801Bbronzo-grafite12575208040 0,00 €
23765-11600501Bbronzo-grafite160110205025 0,00 €
23765-11600801Bbronzo-grafite160110208040 0,00 €

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Materiale
componenti
B

B1HLL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-2125100Cacciaiotemprato-12575201007525 0,00 €
23765-2125125Cacciaiotemprato-125752012510025 0,00 €
23765-2125160Cacciaiotemprato-125752016013525 0,00 €
23765-2125200Cacciaiotemprato-125752020017525 0,00 €
23765-2125250Cacciaiotemprato-125752025021040 0,00 €
23765-2125315Cacciaiotemprato-125752031527540 0,00 €
23765-2160100Cacciaiotemprato-160110201007525 0,00 €
23765-2160125Cacciaiotemprato-1601102012510025 0,00 €
23765-2160160Cacciaiotemprato-1601102016013525 0,00 €
23765-2160200Cacciaiotemprato-1601102020017525 0,00 €
23765-21251001Cbronzo-grafite12575201007525 0,00 €
23765-21251251Cbronzo-grafite125752012510025 0,00 €
23765-21251601Cbronzo-grafite125752016013525 0,00 €
23765-21252001Cbronzo-grafite125752020017525 0,00 €
23765-21252501Cbronzo-grafite125752025021040 0,00 €
23765-21253151Cbronzo-grafite125752031527540 0,00 €
23765-21601001Cbronzo-grafite160110201007525 0,00 €
23765-21601251Cbronzo-grafite1601102012510025 0,00 €
23765-21601601Cbronzo-grafite1601102016013525 0,00 €
23765-21602001Cbronzo-grafite1601102020017525 0,00 €

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Materiale
componenti
B

B1HLL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-3160250Dacciaiotemprato-1601102025021040 0,00 €
23765-3160315Dacciaiotemprato-1601102031527540 0,00 €
23765-31602501Dbronzo-grafite1601102025021040 0,00 €
23765-31603151Dbronzo-grafite1601102031527540 0,00 €

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Materiale
componenti
B

HLL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
23765-40502501Ebronzografite50202508525 0,00 €
23765-40503001Ebronzografite502030010525 0,00 €
23765-40503501Ebronzografite502035012525 0,00 €
23765-40504001Ebronzografite502040014525 0,00 €
23765-40504501Ebronzografite502045016525 0,00 €
23765-40505001Ebronzografite502050017525 0,00 €
23765-40802501Ebronzografite80202508525 0,00 €
23765-40803001Ebronzografite802030010525 0,00 €
23765-40803501Ebronzografite802035012525 0,00 €
23765-40804001Ebronzografite802040014525 0,00 €
23765-40804501Ebronzografite802045016525 0,00 €
23765-40805001Ebronzografite802050017525 0,00 €
23765-41004501Ebronzografite1002045016525 0,00 €
23765-41005001Ebronzografite1002050017525 0,00 €
23765-41254501Ebronzografite1252045016525 0,00 €
23765-41255001Ebronzografite1252050017525 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83