|
|
23678-20Bussole i guida in acciaio o bronzo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Bussola di guida in acciaio da cementazione 1.7139 o bronzo.Versione:Acciaio cementato.Nota:La bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Le nostre bussole di guida si distinguono per precisione, durata e facilità di montaggio. Queste bussole sono progettate senza collare di centraggio per garantire la massima flessibilità d'uso.
La nostra bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella fabbricazione di utensili e stampi e si distingue per la sua eccezionale qualità, precisione e affidabilità. La nostra bussola di guida è progettata senza collare di centraggio e offre un diametro di montaggio che garantisce un facile assemblaggio e un fissaggio sicuro e solido. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23678-20-009009 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 9 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009012 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 12 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009017 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 17 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009022 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 22 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009027 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 27 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009036 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 36 | 27 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009046 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 46 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009056 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 56 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-009066 | acciaio da cementazione | 9 | 14 | 16 | 66 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010009 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 9 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010012 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 12 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010017 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 17 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010022 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 22 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010027 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 27 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010036 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 36 | 27 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010046 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 46 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010056 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 56 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-010066 | acciaio da cementazione | 10 | 14 | 16 | 66 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-012017 | acciaio da cementazione | 12 | 18 | 23 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-012022 | acciaio da cementazione | 12 | 18 | 23 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-012027 | acciaio da cementazione | 12 | 18 | 23 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-012036 | acciaio da cementazione | 12 | 18 | 23 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-012046 | acciaio da cementazione | 12 | 18 | 23 | 46 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-012056 | acciaio da cementazione | 12 | 18 | 23 | 56 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014012 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 12 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014017 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014022 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014027 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014036 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014046 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014056 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 56 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014066 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 66 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014076 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 76 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014086 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 86 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-014096 | acciaio da cementazione | 14 | 20 | 25 | 96 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015012 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 12 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015017 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015022 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015027 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015036 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015046 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015056 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 56 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015066 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 66 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015076 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 76 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015086 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 86 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-015096 | acciaio da cementazione | 15 | 20 | 25 | 96 | 46 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-016017 | acciaio da cementazione | 16 | 22 | 27 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-016022 | acciaio da cementazione | 16 | 22 | 27 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-016027 | acciaio da cementazione | 16 | 22 | 27 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-016036 | acciaio da cementazione | 16 | 22 | 27 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-016046 | acciaio da cementazione | 16 | 22 | 27 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-016056 | acciaio da cementazione | 16 | 22 | 27 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018017 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018022 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018027 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018036 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018046 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018056 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018066 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 66 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018076 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 76 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018086 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 86 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018096 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 96 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-018116 | acciaio da cementazione | 18 | 26 | 31 | 116 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020017 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020022 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020027 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020036 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020046 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020056 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020066 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 66 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020076 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 76 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020086 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 86 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020096 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 96 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-020116 | acciaio da cementazione | 20 | 26 | 31 | 116 | 56 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022017 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022022 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022027 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022036 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022046 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022056 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022066 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 66 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022076 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 76 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022086 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 86 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022096 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 96 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022116 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 116 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022136 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 136 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-022156 | acciaio da cementazione | 22 | 30 | 35 | 156 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024017 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024022 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024027 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024036 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024046 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024056 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024066 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 66 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024076 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 76 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024086 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 86 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024096 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 96 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024116 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 116 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024136 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 136 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-024156 | acciaio da cementazione | 24 | 30 | 35 | 156 | 76 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030022 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030027 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030036 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030046 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030056 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030066 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 66 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030076 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 76 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030086 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 86 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030096 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 96 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030116 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 116 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030136 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 136 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030156 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 156 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030176 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 176 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030186 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 186 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030196 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 196 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-030236 | acciaio da cementazione | 30 | 42 | 47 | 236 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032022 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032027 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032036 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032046 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032056 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032066 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 66 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032076 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 76 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032086 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 86 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032096 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 96 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032116 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 116 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032136 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 136 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032156 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 156 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032176 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 176 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032186 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 186 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032196 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 196 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-032236 | acciaio da cementazione | 32 | 42 | 47 | 236 | 96 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040036 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 36 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040046 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 46 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040056 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 56 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040066 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 66 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040076 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 76 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040086 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 86 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040096 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 96 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040116 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 116 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040136 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 136 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040156 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 156 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040176 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 176 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040196 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 196 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040216 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 216 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-040246 | acciaio da cementazione | 40 | 54 | 60 | 246 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042036 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 36 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042046 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 46 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042056 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 56 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042066 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 66 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042076 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 76 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042086 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 86 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042096 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 96 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042116 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 116 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042136 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 136 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042156 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 156 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042176 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 176 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042196 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 196 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042216 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 216 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-042246 | acciaio da cementazione | 42 | 54 | 60 | 246 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050056 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 56 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050076 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 76 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050096 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 96 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050116 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 116 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050136 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 136 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050156 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 156 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050176 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 176 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-050196 | acciaio da cementazione | 50 | 66 | 72 | 196 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052056 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 56 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052076 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 76 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052096 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 96 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052116 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 116 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052136 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 136 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052156 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 156 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052176 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 176 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-052196 | acciaio da cementazione | 52 | 66 | 72 | 196 | 116 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060056 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 56 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060076 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 76 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060096 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 96 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060116 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 116 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060136 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 136 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060156 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 156 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060176 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 176 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060196 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 196 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060216 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 216 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-060246 | acciaio da cementazione | 60 | 80 | 86 | 246 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062056 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 56 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062076 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 76 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062096 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 96 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062116 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 116 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062136 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 136 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062156 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 156 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062176 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 176 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062196 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 196 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062216 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 216 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-062246 | acciaio da cementazione | 62 | 80 | 86 | 246 | 136 | 20 |  | | 0,00 € | | 23678-20-109012 | bronzo | 9 | 14 | 16 | 12 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-109017 | bronzo | 9 | 14 | 16 | 17 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-109022 | bronzo | 9 | 14 | 16 | 22 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-109027 | bronzo | 9 | 14 | 16 | 27 | 18 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-109036 | bronzo | 9 | 14 | 16 | 36 | 18 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-109046 | bronzo | 9 | 14 | 16 | 46 | 18 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-109056 | bronzo | 9 | 14 | 16 | 56 | 18 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-110012 | bronzo | 10 | 14 | 16 | 12 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-110017 | bronzo | 10 | 14 | 16 | 17 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-110022 | bronzo | 10 | 14 | 16 | 22 | - | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-110027 | bronzo | 10 | 14 | 16 | 27 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-110036 | bronzo | 10 | 14 | 16 | 36 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-110046 | bronzo | 10 | 14 | 16 | 46 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-110056 | bronzo | 10 | 14 | 16 | 56 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | 23678-20-112017 | bronzo | 12 | 18 | 23 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-112022 | bronzo | 12 | 18 | 23 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-112027 | bronzo | 12 | 18 | 23 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-112036 | bronzo | 12 | 18 | 23 | 36 | 24 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-112046 | bronzo | 12 | 18 | 23 | 46 | 24 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-112056 | bronzo | 12 | 18 | 23 | 56 | 24 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-114017 | bronzo | 14 | 20 | 25 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-114022 | bronzo | 14 | 20 | 25 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-114027 | bronzo | 14 | 20 | 25 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-114036 | bronzo | 14 | 20 | 25 | 36 | 28 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-114046 | bronzo | 14 | 20 | 25 | 46 | 28 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-114056 | bronzo | 14 | 20 | 25 | 56 | 28 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-115017 | bronzo | 15 | 20 | 25 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-115022 | bronzo | 15 | 20 | 25 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-115027 | bronzo | 15 | 20 | 25 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-115036 | bronzo | 15 | 20 | 25 | 36 | 30 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-115046 | bronzo | 15 | 20 | 25 | 46 | 30 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-115056 | bronzo | 15 | 20 | 25 | 56 | 30 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-116022 | bronzo | 16 | 22 | 27 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-116027 | bronzo | 16 | 22 | 27 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-116036 | bronzo | 16 | 22 | 27 | 36 | 32 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-116046 | bronzo | 16 | 22 | 27 | 46 | 32 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-116056 | bronzo | 16 | 22 | 27 | 56 | 32 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118017 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118022 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118027 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118036 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118046 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 46 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118056 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 56 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118066 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 66 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-118076 | bronzo | 18 | 26 | 31 | 76 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120017 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 17 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120022 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120027 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120036 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120046 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 46 | 40 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120056 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 56 | 40 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120066 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 66 | 40 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-120076 | bronzo | 20 | 26 | 31 | 76 | 40 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122022 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122027 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122036 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122046 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 46 | 44 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122056 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 56 | 44 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122066 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 66 | 44 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122076 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 76 | 44 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122086 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 86 | 44 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-122096 | bronzo | 22 | 30 | 35 | 96 | 44 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124022 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 22 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124027 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124036 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124046 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124056 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 56 | 48 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124066 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 66 | 48 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124076 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 76 | 48 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124086 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 86 | 48 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-124096 | bronzo | 24 | 30 | 35 | 96 | 48 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130027 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130036 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130046 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130056 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130066 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 66 | 60 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130076 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 76 | 60 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130086 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 86 | 60 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130096 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 96 | 60 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-130116 | bronzo | 30 | 42 | 47 | 116 | 60 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132027 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 27 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132036 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 36 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132046 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 46 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132056 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 56 | - | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132066 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 66 | 64 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132076 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 76 | 64 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132086 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 86 | 64 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132096 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 96 | 64 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-132116 | bronzo | 32 | 42 | 47 | 116 | 64 | 6 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140046 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 46 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140056 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 56 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140066 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 66 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140076 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 76 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140086 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 86 | 80 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140096 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 96 | 80 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140116 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 116 | 80 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-140136 | bronzo | 40 | 54 | 60 | 136 | 80 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142046 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 46 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142056 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 56 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142066 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 66 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142076 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 76 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142086 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 86 | 84 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142096 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 96 | 84 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142116 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 116 | 84 | 10 |  | | 0,00 € | | 23678-20-142136 | bronzo | 42 | 54 | 60 | 136 | 84 | 10 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|