norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lamiera portante di acciaio.
Strato intermedio di bronzo sinterizzato.
Superficie di scorrimento PTFE.
Versione:Acciaio stagnato.Nota:Cuscinetto radente di collegamento privo di manutenzione di acciaio, particolarmente idoneo al funzionamento a secco. Molto compatibile anche con le applicazioni lubrificate (lubrificazione a olio). Servono a recepire i carichi assiali in presenza di movimento rotante. I carichi assiali possono presentarsi crescenti o permanenti. Usura e coefficiente di attrito molto scarsi, nessun effetto stick-slip. Elevata resistenza chimica, scarsa permeabilità all'acqua.Dati tecnici:Carico statico: max. 250 N/mm²
Carico dinamico: max. 140 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,03 - 0,20
Velocità a secco: max. 2 m/s
Velocità di scorrimento lubrificazione a olio: max. 5 m/s
Conducibilità termica: 42 W(m*K)-1
Coefficiente di dissipazione del calore: 11*10-6 K-1
Intervallo di temperatura: da -195 °C a +280 °C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23732 Ralle 206 kB

Disegni

Ralle

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4HSCADAcc.PrezzoOrdinare
23732-010020151020151,52011,5 0,00 €
23732-012024151224181,52411,5 0,00 €
23732-0140261514262022611,5 0,00 €
23732-0160301516302323011,5 0,00 €
23732-0180321518322523211,5 0,00 €
23732-0200361520362833611,5 0,00 €
23732-0220381522383033811,5 0,00 €
23732-0240421524423334211,5 0,00 €
23732-0260441526443534411,5 0,00 €
23732-0280481528483844811,5 0,00 €
23732-0320541532544345411,5 0,00 €
23732-0380621538625046211,5 0,00 €
23732-0420661542665446611,5 0,00 €
23732-048074204874614741,52 0,00 €
23732-052078205278654781,52 0,00 €
23732-062090206290764901,52 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83