|
|
23681-05_BBussola di guida con collare in bronzo, priva di manutenzione,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Bronzo con inserti in grafite.Versione:autolubrificante. Durezza 190-220 HBW.Nota:Le bussole di guida possono essere utilizzate in senso radiale e assiale. Gli elementi scorrevoli sono esenti da manutenzione e resistenti all'usura. Gli inserti in grafite garantiscono una lubrificazione a vita.Dati tecnici:Caratteristiche del materiale: Lega di base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densità: 8,2 kg/dm³. Resistenza alla fatica a flessione: +/- 150 MPa. Modulo elastico: 120.000 N/mm². Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12. Velocità massima: 0,5 m/s. Conduttività termica: 50 W/(mK). Coefficiente di dilatazione termica: 18x10-6 K-1. Conduttività elettrica: 7-8 m/(Ω-m-1). Contenuto di lubrificante solido: 20-25%. Pressione superficiale statica: 50 N/mm². Pressione superficiale dinamica: 35 N/mm².Range di temperatura: Fino a 230 °C.Tolleranze:Il foro di alloggiamento per i cuscinetti radenti deve corrispondere alla tolleranza ISO H7.
Per l'albero si consiglia una tolleranza da h6 a h7. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23681-05-010014015 | B | 10 | 14 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-010014020 | B | 10 | 14 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-012018015 | B | 12 | 18 | 25 | 15 | 3 | 3 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-012018020 | B | 12 | 18 | 25 | 20 | 3 | 3 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-013019015 | B | 13 | 19 | 26 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-013019020 | B | 13 | 19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020015 | B | 14 | 20 | 27 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020020 | B | 14 | 20 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015021015 | B | 15 | 21 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015021020 | B | 15 | 21 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015021025 | B | 15 | 21 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022015 | B | 16 | 22 | 29 | 15 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022020 | B | 16 | 22 | 29 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022025 | B | 16 | 22 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022030 | B | 16 | 22 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020030015 | B | 20 | 30 | 40 | 15 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020030020 | B | 20 | 30 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020030030 | B | 20 | 30 | 40 | 30 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020030040 | B | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-025035020 | B | 25 | 35 | 45 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-025035025 | B | 25 | 35 | 45 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-025035030 | B | 25 | 35 | 45 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-025035035 | B | 25 | 35 | 45 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-025035040 | B | 25 | 35 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030040020 | B | 30 | 40 | 50 | 20 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030040025 | B | 30 | 40 | 50 | 25 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030040030 | B | 30 | 40 | 50 | 30 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030040035 | B | 30 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030040040 | B | 30 | 40 | 50 | 40 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030040050 | B | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-031040035 | B | 31,5 | 40 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-035045025 | B | 35 | 45 | 60 | 25 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-035045030 | B | 35 | 45 | 60 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-035045040 | B | 35 | 45 | 60 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-035045050 | B | 35 | 45 | 60 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040050030 | B | 40 | 50 | 65 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040050040 | B | 40 | 50 | 65 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040050050 | B | 40 | 50 | 65 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-045055030 | B | 45 | 55 | 70 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-045055040 | B | 45 | 55 | 70 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-045055050 | B | 45 | 55 | 70 | 50 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-045055060 | B | 45 | 55 | 70 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050060030 | B | 50 | 60 | 75 | 30 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050060040 | B | 50 | 60 | 75 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050060060 | B | 50 | 60 | 75 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-055065040 | B | 55 | 65 | 80 | 40 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-055065060 | B | 55 | 65 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060075040 | B | 60 | 75 | 90 | 40 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060075050 | B | 60 | 75 | 90 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060075080 | B | 60 | 75 | 90 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-063075067 | B | 63 | 75 | 85 | 67,5 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-070085050 | B | 70 | 85 | 105 | 50 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-070085080 | B | 70 | 85 | 105 | 80 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-075090060 | B | 75 | 90 | 110 | 60 | 7,5 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-080100060 | B | 80 | 100 | 120 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-080100080 | B | 80 | 100 | 120 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-080100100 | B | 80 | 100 | 120 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-090110060 | B | 90 | 110 | 130 | 60 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-090110080 | B | 90 | 110 | 130 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-100120080 | B | 100 | 120 | 150 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-100120100 | B | 100 | 120 | 150 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-120140080 | B | 120 | 140 | 170 | 80 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-120140100 | B | 120 | 140 | 170 | 100 | 10 | 5 | 3 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|