|
|
23681-05_ABussola di guida con collare in bronzo, priva di manutenzione,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Bronzo con inserti in grafite.Versione:autolubrificante. Durezza 190-220 HBW.Nota:Le bussole di guida possono essere utilizzate in senso radiale e assiale. Gli elementi scorrevoli sono esenti da manutenzione e resistenti all'usura. Gli inserti in grafite garantiscono una lubrificazione a vita.Dati tecnici:Caratteristiche del materiale: Lega di base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densità: 8,2 kg/dm³. Resistenza alla fatica a flessione: +/- 150 MPa. Modulo elastico: 120.000 N/mm². Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12. Velocità massima: 0,5 m/s. Conduttività termica: 50 W/(mK). Coefficiente di dilatazione termica: 18x10-6 K-1. Conduttività elettrica: 7-8 m/(Ω-m-1). Contenuto di lubrificante solido: 20-25%. Pressione superficiale statica: 50 N/mm². Pressione superficiale dinamica: 35 N/mm².Range di temperatura: Fino a 230 °C.Tolleranze:Il foro di alloggiamento per i cuscinetti radenti deve corrispondere alla tolleranza ISO H7.
Per l'albero si consiglia una tolleranza da h6 a h7. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23681-05-009014012 | A | 9 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-009014017 | A | 9 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-009014022 | A | 9 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-009014027 | A | 9 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-009014036 | A | 9 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-010014012 | A | 10 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-010014017 | A | 10 | 14 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-010014022 | A | 10 | 14 | 16 | 22 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-010014027 | A | 10 | 14 | 16 | 27 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-010014036 | A | 10 | 14 | 16 | 36 | 3 | 2 | 1 |  | | 0,00 € | | 23681-05-012018017 | A | 12 | 18 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-012018022 | A | 12 | 18 | 23 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-012018027 | A | 12 | 18 | 23 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-012018036 | A | 12 | 18 | 23 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020017 | A | 14 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020022 | A | 14 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020027 | A | 14 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020036 | A | 14 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020046 | A | 14 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-014020056 | A | 14 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015020017 | A | 15 | 20 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015020022 | A | 15 | 20 | 25 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015020027 | A | 15 | 20 | 25 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015020036 | A | 15 | 20 | 25 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015020046 | A | 15 | 20 | 25 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-015020056 | A | 15 | 20 | 25 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022017 | A | 16 | 22 | 27 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022022 | A | 16 | 22 | 27 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022027 | A | 16 | 22 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022036 | A | 16 | 22 | 27 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022046 | A | 16 | 22 | 27 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-016022056 | A | 16 | 22 | 27 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-018026017 | A | 18 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-018026022 | A | 18 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-018026027 | A | 18 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-018026036 | A | 18 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-018026046 | A | 18 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-018026056 | A | 18 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-018026066 | A | 18 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020026017 | A | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020026022 | A | 20 | 26 | 31 | 22 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020026027 | A | 20 | 26 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020026036 | A | 20 | 26 | 31 | 36 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020026046 | A | 20 | 26 | 31 | 46 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020026056 | A | 20 | 26 | 31 | 56 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-020026066 | A | 20 | 26 | 31 | 66 | 6 | 3 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030017 | A | 22 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030022 | A | 22 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030027 | A | 22 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030036 | A | 22 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030046 | A | 22 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030056 | A | 22 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030066 | A | 22 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030076 | A | 22 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-022030086 | A | 22 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030017 | A | 24 | 30 | 35 | 17 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030022 | A | 24 | 30 | 35 | 22 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030027 | A | 24 | 30 | 35 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030036 | A | 24 | 30 | 35 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030046 | A | 24 | 30 | 35 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030056 | A | 24 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030066 | A | 24 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030076 | A | 24 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-024030086 | A | 24 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042027 | A | 30 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042036 | A | 30 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042046 | A | 30 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042056 | A | 30 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042066 | A | 30 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042076 | A | 30 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042086 | A | 30 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042096 | A | 30 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-030042116 | A | 30 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042027 | A | 32 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042036 | A | 32 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042046 | A | 32 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042056 | A | 32 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042066 | A | 32 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042076 | A | 32 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042086 | A | 32 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042096 | A | 32 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-032042116 | A | 32 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054056 | A | 40 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054066 | A | 40 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054076 | A | 40 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054086 | A | 40 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054096 | A | 40 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054116 | A | 40 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054136 | A | 40 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-040054156 | A | 40 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054056 | A | 42 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054066 | A | 42 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054076 | A | 42 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054086 | A | 42 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054096 | A | 42 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054116 | A | 42 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054136 | A | 42 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-042054156 | A | 42 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050066076 | A | 50 | 66 | 72 | 76 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050066086 | A | 50 | 66 | 72 | 86 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050066096 | A | 50 | 66 | 72 | 96 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050066116 | A | 50 | 66 | 72 | 116 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050066136 | A | 50 | 66 | 72 | 136 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050066156 | A | 50 | 66 | 72 | 156 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-050066196 | A | 50 | 66 | 72 | 196 | 10 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060080096 | A | 60 | 80 | 86 | 96 | 20 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060080116 | A | 60 | 80 | 86 | 116 | 20 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060080136 | A | 60 | 80 | 86 | 136 | 20 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060080156 | A | 60 | 80 | 86 | 156 | 20 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | | 23681-05-060080196 | A | 60 | 80 | 86 | 196 | 20 | 4 | 3 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|