|
|
22008_5Alberi scanalati, profilo AT5 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Profilo AT standard con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Numero denti | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22008-05012 | AT5 | 12 | 17,85 | 140 | 125 |  | | 0,00 € | | 22008-05013 | AT5 | 13 | 19,45 | 140 | 125 |  | | 0,00 € | | 22008-05014 | AT5 | 14 | 21,05 | 140 | 132 |  | | 0,00 € | | 22008-05015 | AT5 | 15 | 22,65 | 140 | 132 |  | | 0,00 € | | 22008-05016 | AT5 | 16 | 24,2 | 140 | 140 |  | | 0,00 € | | 22008-05017 | AT5 | 17 | 25,8 | 140 | 140 |  | | 0,00 € | | 22008-05018 | AT5 | 18 | 27,4 | 140 | 140 |  | | 0,00 € | | 22008-05019 | AT5 | 19 | 29 | 140 | 140 |  | | 0,00 € | | 22008-05020 | AT5 | 20 | 30,6 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05021 | AT5 | 21 | 32,3 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05022 | AT5 | 22 | 33,85 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05023 | AT5 | 23 | 35,45 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05024 | AT5 | 24 | 37 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05025 | AT5 | 25 | 38,6 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05026 | AT5 | 26 | 40,2 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05027 | AT5 | 27 | 41,8 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05028 | AT5 | 28 | 43,35 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05030 | AT5 | 30 | 46,55 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05032 | AT5 | 32 | 49,7 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05034 | AT5 | 34 | 52,85 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05036 | AT5 | 36 | 56,05 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05038 | AT5 | 38 | 59,25 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05040 | AT5 | 40 | 62,45 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05042 | AT5 | 42 | 65,6 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05044 | AT5 | 44 | 68,8 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05046 | AT5 | 46 | 72 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05048 | AT5 | 48 | 75,15 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05052 | AT5 | 52 | 81,55 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05056 | AT5 | 56 | 87,9 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05058 | AT5 | 58 | 91,1 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05060 | AT5 | 60 | 94,25 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05064 | AT5 | 64 | 100,65 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | | 22008-05072 | AT5 | 72 | 113,25 | 160 | 160 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|