norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Forma A:
acciaio per utensili, durezza del materiale 58-62 HRC.
Le superfici sono finemente rettificate.
Forma B:
acciaio automatico con guarnizioni di scorrimento in PTFE.
Le guarnizioni di scorrimento sono autolubrificanti.
Indicazioni per l'acquisto:Per una guida completa con guida di dimensione 6, una lunghezza di guida di 300 mm e una corsa di 100 mm sono richiesti:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(indicare la lunghezza L, ad es. 030 per L = 30 mm)
Nota:In condizioni di montaggio normali, la velocità massima ottenibile in presenza di lubrificazione è di 15 m/min.
A seconda della lubrificazione, il coefficiente di attrito può variare da 0,04 a 0,08.
La lubrificazione viene effettuata con oli per guide di scorrimento disponibili in commercio.
Le guide lineari sono utilizzate per operazioni di movimentazione, lavorazione e posizionamento.
Utilizzo:- Automazione industriale
- Macchine utensili
- Macchine speciali
- Dispositivi per utensili
- Strumenti di misurazione
Range di temperatura: Da -40 °C a +80 °C.Vantaggi:- Corsa priva di stick-slip
- Ottime proprietà di funzionamento a secco.
- Altamente resistente all'usura
- Ottimo sistema di ammortizzazione
- Resistenza allo sporco, agli urti e ai colpi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21054 Guide lineari rivestite in teflon 180 kB

Disegni

Guide lineari rivestite in teflon

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1B2CD1D2D3EHKLL1L2F
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21054-1020030A1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 0,00 €
21054-2020030B1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 0,00 €
21054-1020045A1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 0,00 €
21054-2020045B1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 0,00 €
21054-1020060A1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 0,00 €
21054-2020060B1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 0,00 €
21054-1030050A1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 0,00 €
21054-2030050B1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 0,00 €
21054-1030075A1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 0,00 €
21054-2030075B1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 0,00 €
21054-1030100A1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 0,00 €
21054-2030100B1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 0,00 €
21054-1030125A1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 0,00 €
21054-2030125B1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 0,00 €
21054-1030150A1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 0,00 €
21054-2030150B1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 0,00 €
21054-1060100A3116619,3M65,3101155,2100251x50684 0,00 €
21054-2060100B3116619,3M65,3101155,2100251x50684 0,00 €
21054-1060150A3116619,3M65,3101155,2150252x501026 0,00 €
21054-2060150B3116619,3M65,3101155,2150252x501026 0,00 €
21054-1060200A3116619,3M65,3101155,2200253x501368 0,00 €
21054-2060200B3116619,3M65,3101155,2200253x501368 0,00 €
21054-1060250A3116619,3M65,3101155,2250254x501710 0,00 €
21054-2060250B3116619,3M65,3101155,2250254x501710 0,00 €
21054-1060300A3116619,3M65,3101155,2300255x502052 0,00 €
21054-2060300B3116619,3M65,3101155,2300255x502052 0,00 €
21054-1060350A3116619,3M65,3101155,2350256x502394 0,00 €
21054-2060350B3116619,3M65,3101155,2350256x502394 0,00 €
21054-2060400B3116619,3M65,3101155,2400257X502736 0,00 €
21054-1060500A3116619,3M65,3101155,2500259x503420 0,00 €
21054-2060500B3116619,3M65,3101155,2500259x503420 0,00 €
21054-1090200A4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 0,00 €
21054-2090200B4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 0,00 €
21054-1090300A4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 0,00 €
21054-2090300B4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 0,00 €
21054-1090400A4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 0,00 €
21054-2090400B4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 0,00 €
21054-1090500A4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 0,00 €
21054-2090500B4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83