norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Al posto della vite di regolazione centrale "N" può essere usata una maniglia a leva 06460. La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore "F" riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.

TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21032 Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica 160 kB

Disegni

Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica

Selezione/filtro articoli

N. ordineABB1CD

ETlTAIKLL1MNORU2MandrinoF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21032-050080255049,52515284617,6238050M4M519631M6x1109262 0,00 €
21032-050105255049,55015284817,62310550M4M519631M6x161494 0,00 €
21032-050205255049,5100152881617,623205100M4M519631M6x11147128 0,00 €
21032-075105327574,52519,5624422,53010575M5M521638M10x12905196 0,00 €
21032-075130327574,55019,5624422,53013075M5M521638M10x11685196 0,00 €
21032-075155327574,57519,5624422,53015575M5M521638M10x11185196 0,00 €
21032-1001354010099,52524864427,530135100M6M621638M10x1586114312 0,00 €
21032-1001604010099,55024864427,530160100M6M621638M10x1351114312 0,00 €
21032-1002604010099,510024864627,530260150M6M621638M10x1395236326 0,00 €
21032-20031060200199100371704441,547310200M8M828853Tr 16x210786628371 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83