norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Tavola di guida disponibile su richiesta in alluminio.
La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. è di 0,01 mm nella versione 21040-040045. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.

F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.

* distanza dei fori di fissaggio nella parte esterna = 25 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21040 Tavole di guida di precisione a rulli con vite micrometrica 145 kB

Disegni

Tavole di guida di precisione a rulli con vite micrometrica

Selezione/filtro articoli

N. ordineABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORTU2ZZ1MandrinoF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21040-040045204039,510133015*446,5134530M3M3123162515x115M5x0,5183132 0,00 €
21040-050075255049,520172828467,5187550M4M3146233625x125M6x1286476 0,00 €
21040-060075256059,520173434447,5187550M4M4146233625x125M6x1289486 0,00 €
21040-1003604010099,515027,58686681228360200M6M6156304450x3105M10x1113061100107 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83