norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio.
Accoppiamento a denti in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Versione:Lega di alluminio anodizzata.Indicazioni per l'acquisto:La posizione di uscita cavo e/o unità di controllo viene fornita come rappresentato nel disegno tecnico.Nota:Tavole di posizionamento rotanti per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. L'ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio opera quasi senza gioco. Il cuscinetto della vite senza fine offre la massima precisione di rotazione radiale. Il grande foro nell'albero cavo consente il passaggio di cavi. Con l'anello di posizionamento regolabile è possibile definire a scelta il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato. Montaggio di interruttori di prossimità con il supporto per il sensore (21094) opzionale. Il software di programmazione e il cavo dell'interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (85000-15).

Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione pari a 0,005 mm.  La precisione di posizionamento assoluta da una direzione ammonta a 0,01mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.

Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici:21085-08*:
Rapporto di trasmissione: 40:1
Gioco d'inversione: <0,12°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,15 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C

21085-12*:
Rapporto di trasmissione: 55:1
Gioco d'inversione: <0,1°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,15 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21085 Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale 485 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB
 Sistemi di posizionamento motorizzati 1,1 MB

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale
Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniFormaTipo
di stampo
Orientamento di uscita cavoOrientamento di controlloCADAcc.PrezzoOrdinare
21085-0808Dsenza motore-- 0,00 €
21085-08118Econ motore passo-passoa destra- 0,00 €
21085-08128Econ motore passo-passoin basso- 0,00 €
21085-08138Econ motore passo-passoa sinistra- 0,00 €
21085-08148Econ motore passo-passoin alto- 0,00 €
21085-08218Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a destra 0,00 €
21085-08228Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in basso 0,00 €
21085-08238Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a sinistra 0,00 €
21085-08248Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in alto 0,00 €
21085-12012Asenza motore-- 0,00 €
21085-121112Bcon motore passo-passoa destra- 0,00 €
21085-121212Bcon motore passo-passoin basso- 0,00 €
21085-121312Bcon motore passo-passoa sinistra- 0,00 €
21085-121412Bcon motore passo-passoin alto- 0,00 €
21085-122112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a destra 0,00 €
21085-122212Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in basso 0,00 €
21085-122312Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a sinistra 0,00 €
21085-122412Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in alto 0,00 €
Dimensioni

D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2Filtro
853,63612H7M44010104224,5701844
12806020M64622,513636-993154
DimensioniF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
8200200801,21,8
1250050020033
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Unità di posizionamento
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83