norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio.
Accoppiamento a denti in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Versione:Lega di alluminio anodizzata.Indicazioni per l'acquisto:La posizione di uscita cavo e/o unità di controllo viene fornita come rappresentato nel disegno tecnico.Nota:Tavole di posizionamento rotanti per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. L'ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio opera quasi senza gioco. Il cuscinetto della vite senza fine offre la massima precisione di rotazione radiale. Il grande foro nell'albero cavo consente il passaggio di cavi. Con l'anello di posizionamento regolabile è possibile definire a scelta il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato. Montaggio di interruttori di prossimità con il supporto per il sensore (21094) opzionale. Il software di programmazione e il cavo dell'interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (85000-15).

Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione pari a 0,005 mm.  La precisione di posizionamento assoluta da una direzione ammonta a 0,01mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.

Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici:21085-01-10*:
Rapporto di trasmissione: 10:1
Gioco d'inversione: <0,2°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,13 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C

21085-01-45*:
Rapporto di trasmissione: 45:1
Gioco d'inversione: <0,6°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,13 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21085-01 Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale, carico medio 412 kB
 Sistemi di posizionamento motorizzati 1,1 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale, carico medio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Rapporto di trasmissioneDimensioniFormaTipo di stampoOrientamento
di uscita cavo
Orientamento
di controllo
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-01-1012010:112Asenza motore-- 0,00 €
21085-01-10121110:112Bcon motore passo-passoa destra- 0,00 €
21085-01-10121210:112Bcon motore passo-passoin basso- 0,00 €
21085-01-10121310:112Bcon motore passo-passoa sinistra- 0,00 €
21085-01-10121410:112Bcon motore passo-passoin alto- 0,00 €
21085-01-10122110:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a destra 0,00 €
21085-01-10122210:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in basso 0,00 €
21085-01-10122310:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a sinistra 0,00 €
21085-01-10122410:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in alto 0,00 €
21085-01-4512045:112Asenza motore-- 0,00 €
21085-01-45121145:112Bcon motore passo-passoa destra- 0,00 €
21085-01-45121245:112Bcon motore passo-passoin basso- 0,00 €
21085-01-45121345:112Bcon motore passo-passoa sinistra- 0,00 €
21085-01-45121445:112Bcon motore passo-passoin alto- 0,00 €
21085-01-45122145:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a destra 0,00 €
21085-01-45122245:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in basso 0,00 €
21085-01-45122345:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-a sinistra 0,00 €
21085-01-45122445:112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato-in alto 0,00 €
Dimensioni

D2D3D4D5D6D7D8HH1H2LL1Filtro
1279,86023H7M6M43038,01H75636139931
DimensioniF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
1260060030033
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Unità di posizionamento
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83