|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneNota:Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo. |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione articolo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
26300-1415010 | AMMORTIZZATORE REGOLABILE, M14X1,5 ACCIAIO, COMP:ACCIAIO, S=10 |  | | 0,00 € | | 83000-10-020 | SENSORE DI PROSSIMITÀ INDUTTIVO, CON FILETTATURA M08X1, FORMA:B, ACCIAIO INOX, COMP:PLASTICA, L=45 |  | | 0,00 € | | 80150-030X2000 | CONNETTORE A SPINA CON COLLEGAMENTO A VITE, FORMA:B BUSSOLA ANGOLATA 3 POLI , P=2000, N=3X0,25 MM², PLASTICA NERO, |  | | 0,00 € | |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|