norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Moduli lineari
Unità di sollevamento
Moduli rotanti
Moduli prensili
20000

Moduli lineari Unità di sollevamento Moduli rotanti Moduli...

Indietro

norelem muove - 20000

La famiglia di prodotti 20000 è suddivisa in quattro categorie:

- moduli lineari e a portale pneumatici
- moduli lineari e a portale elettrici
- Sistemi di gestione pneumatici
- Interruttori di prossimità e connettori a spina

Moduli lineari e a portale pneumatici

Moduli lineari pneumatici

norelem offre moduli lineari pneumatici con due e tre guide tonde. L'azionamento avviene mediante un cilindro a doppio effetto integrato nella slitta. Sono disponibili quattro misure con due o tre alberi guida e sollevamenti da 40 a 300 mm. Grazie agli alberi di guida di grandi dimensioni con guide sferiche è possibile l'assorbimento di carichi pari a anche 1080 N. Inoltre con i moduli lineari pneumatici si possono ottenere delle precisioni di ripetibilità fino a ±0,01 mm.
Vantaggi:

- Massima esatezza di adattamento dei moduli tra loro grazie a fori di fissaggio
- Ammortizzatori integrati e interruttori di prossimità
- Posizione di montaggio a piacere

Moduli a portale pneumatici

I moduli a portale conducono i carichi con precisione. L'azionamento avviene mediante un cilindro senza asta del pistone integrato nella slitta. La gamma comprende tre dimensioni, a scelta con guida a rotaia o con guide tonde. I moduli a portale sono contraddistinti da sollevamenti fino a 5000 mm con una precisione di ripetibilità fino a ±0,02 mm. I due sistemi di guida sono caratterizzate da uguali dimensioni di costruzione. Essi possono essere utilizzati in qualsiasi posizione di montaggio.
Vantaggi:

- Elevata precisione di svolgimento
- Inflessione minima per ampiezze di supporto elevate e lunghe corse
- Dimensioni ottimizzate con diametri pistone grandi

Moduli lineari e a portale elettrici

Assi lineare con trasmissione a cinghia dentata e guide lineari profilate

Gli assi lineari spostano grandi masse. Assorbono forze molto elevate da ogni direzione. Si tratta di una soluzione ottimale quando si tratta di movimenti lineari automatizzati. La gamma di prodotti di norelem comprende assi lineari in lunghezze standard con sollevamenti tra 200 e 1500 mm. Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.
Vantaggi:

- Trasmissione a cinghia dentata per azionamento fluido e sincrono
- Guida su rotaia precisa per sollecitazioni elevate e costanti in tutte le direzioni
- Cuscinetti a tenuta

Tappi di protezione

I tappi di protezione servono per proteggere le estremità aperte degli assi da polvere e sproco. Essi chiudono l'albero cavo non utilizzato nell'alloggiamento dei cuscinetti. I tappi di protezione sono disponibili in due dimensioni differenti.

Tavole scanalate

Grazie al foro di centraggio aggiuntivo su ogni foro filettato è possibile montare tavole scanalate con estrema precisione sulle slitte delle guide lineari. Le scanalature del profilo sul lato superiore offrono possibilità di montaggio universali aggiuntive.

Kit di montaggio per motore

I kit di montaggio per motore di norelem sono equipaggiati con sistemi di giunzione con ganci in elastomero che consento il collegamento semplice di motori elettrici. Offrono ottime forze di serraggio, sono senza gioco e assorbono le vibrazioni ma sono anche isolanti a livello elettrico.

Set di sincronizzazione

I kit di sincronizzazione consentono di usare due assi lineari disposti in parallelo con un motore. Sono formati da due giunti che vengono collegati tra loro con un albero sincrono.

Sistemi di movimentazione pneumatici

Moduli lineari pneumatici con guida su rotaia

I moduli lineari sono adottati in ogni posizione di montaggio I fori di montaggio standardizzati consentono molteplici combinazioni con le nostre altre unità. Tutti i moduli possono essere combinati tra di loro senza problemi e in modo rapido grazie al sistema di centraggio preciso.
Vantaggi:

- Massima esattezza di adattamento dei moduli tra loro mediante sistema di centraggio
- Elevata precisione di ripetibilità
- Tempi di clock brevi
norelem propone moduli lineari da un lato con guida su sfere e dalla altro con guida su rullo a croce. Le guide su sfere sono indicate per sollecitazioni elevate. Si contraddistinguono per la massima precisione di posizionamento in presenza di comportamento di scorrimento fluido. Le guide con rullo a croce consento sollecitazioni elevate del moto.

Unità di sollevamento pneumatiche

La gamma di norelem comprende unità di sollevamento pneumatiche sia con guida su rotaia che con guide tonde. Le unità di sollevamento sono indicate per l'uso universale come modulo a breve sollevamento. Tutti i moduli grazie ai sistemi di centraggio precisi vengono combinati tra loro rapidamente e senza problemi.
Vantaggi:

- Nessuna necessità di usare uno stativo, mediante sistema di centraggio avvitabile su tavolo di
- Elevata precisione di ripetibilità ed usura ridotta grazie al sistema di battuta esterno, indurito

Moduli rotanti pneumatici

I moduli rotanti insieme ai moduli lineari sono un componente indispensabile per raggiungere un punto a piacere nello spazio. Essi possono essere utilizzati in ogni posizione di montaggio. La struttura estremamente compatta dei moduli rotanti consente di assorbire carichi pesanti in tutte le direzioni con un'elevata rigidità del sistema. In tutte le versioni l'angolo di rotazione è regolabile in modo continuo tra 0° e 190°.
Vantaggi:

- Azionamento protetto mediante sicura contro sovra-rotazione
- Disponibilità in versione per carichi pesanti
- Massima esattezza di adattamento dei moduli tra loro mediante sistema di centraggio

Interruttore di prossimità e connettore a spina

Interruttori di prossimità induttivi

Gli interruttori di prossimità induttivi favoriscono una modalità di funzionamento senza contatto e con scarsa usura, ma anche con frequenze e precisioni di commutazione elevate. Non subiscono gli effetti di vibrazioni, polvere e umidità. Essi sono integrati totalmente nelle cave a T perché in fase di montaggio vengono avvitati dall'alto. La gamma di norelem comprende interruttori di prossimità induttivi con forma di alloggiamento tonda, rettangolare e con filettature.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83