norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota:Modulo rotante pneumatico privo di manutenzione con cilindro di azionamento con doppia alimentazione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.

Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.

Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
Accessori:Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20060 Modulo rotante pneumatico 306 kB
 20060 Nota tecnica per moduli rotanti pneumatici 94,9 kB

Disegni

Modulo rotante pneumatico

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniCoppia motrice
Nm
Angolo di rotazioneCarico
assiale
N
Carico
radiale
N
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20060-02440,940° - 190°2803502 x 1419  0,00 €
N. ordine

DimensioniAmmortizzatore
compatibile
Interruttore
di prossimità
compatibile
Connettore
a spina
compatibile
CADAcc.PrezzoOrdinare
20060-024426300-121001083000-15-02080150-010X2000  0,00 €