norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffe in ghisa grigia con fori modulari
01247-05

Staffe in ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le staffe sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. È possibile collocarle e fissarle con precisione sui sistemi modulari. In questo modo i fori modulari possono rimanere sulle superfici di serraggio più alte.
Le staffe costituiscono anche i corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.
Le staffe del sistema M12 sono fissate con viti calibrate 07533-112065. Le staffe del sistema M16 sono fissate con viti calibrate 07533-116065.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro per vite calibrata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01247-05 Staffe in ghisa grigia con fori modulari 188 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 92,9 kB

Disegni

Staffe in ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLBHD

D1N1=Numero dei
fori modulari
Numero dei
fori di montaggio
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
01247-05-21220151520015015012M121510 0,00 €
01247-05-212251520125015020012M122114 0,00 €
01247-05-21225152025015020012M122114in uscita0,00 €
01247-05-21620151520015015016M161510 0,00 €
01247-05-216251520125015020016M162114 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83