norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Mini staffe in ghisa grigia  con superfici di serraggio prelavorate
01247-05

Mini staffe in ghisa grigia con superfici di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le staffe con superfici di contatto prelavorate vengono impiegate per il montaggio di attrezzature. Tali staffe offrono un'opportunità veloce ed economica per produrre corpi base con rete specifica o fori individuali. Le staffe costituiscono anche i corpi base per il serraggio di piccoli pezzi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01247-05 Mini staffe in ghisa grigia  con superfici di serraggio prelavorate 187 kB

Disegni

Mini staffe in ghisa grigia  con superfici di serraggio prelavorate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLB

HCADAcc.PrezzoOrdinare
01247-05-1001259812512598125 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83