norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione, da bonifica o inossidabile.Versione:Forma C / D:
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10

Forma G:
acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30, trattato con fosfato di manganese.

Forma C / D / G:
acciaio inox, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.Nota disegno:
Forma C: rondella sferica
Forma D: rondella concava
Forma G: rondella concava
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07420 Rondelle convesse, rondelle concave DIN 6319, edizione 10/01 185 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni (sintesi completa)

Rondelle convesse, rondelle concave  DIN 6319, edizione 10/01

Rosette sferiche, forma C DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rosette sferiche, forma C DIN 6319, edizione 10/01

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da cementazione
N. ordine
acciaio inox
Forma

D1D2HH1R1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07420-105-C5,2510,520,47,56,5
07420-10607420-0106C6,4122,30,799/6
07420-10807420-0108C8,4173,20,61217/12
07420-11007420-0110C10,52140,81526/16
07420-11207420-0112C13244,61,11738/24
07420-114-C152851,22253
07420-11607420-0116C17305,31,32273/45
07420-12007420-0120C21366,3227117/71
07420-12407420-0124C25448,22,432168/105
07420-13007420-0130C315611,23,641269/191
07420-13607420-0136C3768144,650394/-
07420-14207420-0142C4378176,558542/-
07420-14807420-0148C509221867714/-
07420-156-C58103239,579960
07420-164-C661202712931269

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da cementazione
N. ordine
acciaio inox
Forma

D1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07420-205-D610,59,252,13,16,5
07420-20607420-0206D7,112112,84,29/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,617/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,526/16
07420-21207420-0212D14,224205838/24
07420-214-D16,52824,85,68,553
07420-21607420-0216D1930266,29,573/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,7117/71
07420-22407420-0224D2844379,515,2168/105
07420-23007420-0230D3556491219,2269/191
07420-23607420-0236D4268601523,5394/-
07420-24207420-0242D4978701829542/-
07420-24807420-0248D5692822235,5714/-
07420-256-D65103922539,7960
07420-264-D751201103046,51269

Rondelle coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da bonifica
N. ordine
acciaio inox
Forma

D1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07420-305-G6159,252,53,56,5
07420-30607420-0306G7,1171145,49/6
07420-30807420-0308G9,62414,557,117/12
07420-31007420-0310G123018,557,326/16
07420-31207420-0312G14,236206938/24
07420-314-G16,54024,869,553
07420-31607420-0316G194426710,473/45
07420-32007420-0320G23,25031812,2117/71
07420-32407420-0324G2860371015,7168/105
07420-33007420-0330G3568491219,7269/191
07420-336-G4280601220,3394