norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione, da bonifica o inossidabile.Versione:Forma C / D:
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10

Forma G:
acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30.

Forma C / D / G:
acciaio inox, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.Nota disegno:
Forma C: rondella sferica
Forma D: rondella concava
Forma G: rondella concava
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07420 Rondelle convesse, rondelle concave DIN 6319, edizione 10/01 185 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni (sintesi completa)

Rondelle convesse, rondelle concave  DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Superficie
corpo base
Forma

D1D2D5H1H2R1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07420-105acciaio da cementazionecementatoC5,2510,5-0,4-7,56,5 0,00 €
07420-106acciaio da cementazionecementatoC6,412-0,7-99 0,00 €
07420-108acciaio da cementazionecementatoC8,417-0,6-1217 0,00 €
07420-110acciaio da cementazionecementatoC10,521-0,8-1526 0,00 €
07420-112acciaio da cementazionecementatoC1324-1,1-1738 0,00 €
07420-114acciaio da cementazionecementatoC1528-1,2-2253 0,00 €
07420-116acciaio da cementazionecementatoC1730-1,3-2273 0,00 €
07420-120acciaio da cementazionecementatoC2136-2-27117 0,00 €
07420-124acciaio da cementazionecementatoC2544-2,4-32168 0,00 €
07420-130acciaio da cementazionecementatoC3156-3,6-41269 0,00 €
07420-136acciaio da cementazionecementatoC3768-4,6-50394 0,00 €
07420-142acciaio da cementazionecementatoC4378-6,5-58542 0,00 €
07420-148acciaio da cementazionecementatoC5092-8-67714 0,00 €
07420-156acciaio da cementazionecementatoC58103-9,5-79960 0,00 €
07420-164acciaio da cementazionecementatoC66120-12-931269 0,00 €
07420-0106acciaio inoxgrezzoC6,412-0,7-96 0,00 €
07420-0108acciaio inoxgrezzoC8,417-0,6-1212 0,00 €
07420-0110acciaio inoxgrezzoC10,521-0,8-1516 0,00 €
07420-0112acciaio inoxgrezzoC1324-1,1-1724 0,00 €
07420-0116acciaio inoxgrezzoC1730-1,3-2245 0,00 €
07420-0120acciaio inoxgrezzoC2136-2-2771 0,00 €
07420-0124acciaio inoxgrezzoC2544-2,4-32105 0,00 €
07420-0130acciaio inoxgrezzoC3156-3,6-41191 0,00 €
07420-0136acciaio inoxgrezzoC3768-4,6-50- 0,00 €
07420-0142acciaio inoxgrezzoC4378-6,5-58- 0,00 €
07420-0148acciaio inoxgrezzoC5092-8-67- 0,00 €
07420-205acciaio da cementazionecementatoD610,59,25-3,1-6,5 0,00 €
07420-206acciaio da cementazionecementatoD7,11211-4,2-9 0,00 €
07420-208acciaio da cementazionecementatoD9,61714,5-5,6-17 0,00 €
07420-210acciaio da cementazionecementatoD122118,5-6,5-26 0,00 €
07420-212acciaio da cementazionecementatoD14,22420-8-38 0,00 €
07420-214acciaio da cementazionecementatoD16,52824,8-8,5-53 0,00 €
07420-216acciaio da cementazionecementatoD193026-9,5-73 0,00 €
07420-220acciaio da cementazionecementatoD23,23631-11,7-117 0,00 €
07420-224acciaio da cementazionecementatoD284437-15,2-168 0,00 €
07420-230acciaio da cementazionecementatoD355649-19,2-269 0,00 €
07420-236acciaio da cementazionecementatoD426860-23,5-394 0,00 €
07420-242acciaio da cementazionecementatoD497870-29-542 0,00 €
07420-248acciaio da cementazionecementatoD569282-35,5-714 0,00 €
07420-256acciaio da cementazionecementatoD6510392-39,7-960 0,00 €
07420-264acciaio da cementazionecementatoD75120110-46,5-1269 0,00 €
07420-0206acciaio inoxgrezzoD7,11211-4,2-6 0,00 €
07420-0208acciaio inoxgrezzoD9,61714,5-5,6-12 0,00 €
07420-0210acciaio inoxgrezzoD122118,5-6,5-16 0,00 €
07420-0212acciaio inoxgrezzoD14,22420-8-24 0,00 €
07420-0216acciaio inoxgrezzoD193026-9,5-45 0,00 €
07420-0220acciaio inoxgrezzoD23,23631-11,7-71 0,00 €
07420-0224acciaio inoxgrezzoD284437-15,2-105 0,00 €
07420-0230acciaio inoxgrezzoD355649-19,2-191 0,00 €
07420-0236acciaio inoxgrezzoD426860-23,5-- 0,00 €
07420-0242acciaio inoxgrezzoD497870-29-- 0,00 €
07420-0248acciaio inoxgrezzoD569282-35,5-- 0,00 €
07420-305acciaio da bonificaTrattato termicamenteG6159,25-3,5-6,5 0,00 €
07420-306acciaio da bonificaTrattato termicamenteG7,11711-5,4-9 0,00 €
07420-308acciaio da bonificaTrattato termicamenteG9,62414,5-7,1-17 0,00 €
07420-310acciaio da bonificaTrattato termicamenteG123018,5-7,3-26 0,00 €
07420-312acciaio da bonificaTrattato termicamenteG14,23620-9-38 0,00 €
07420-314acciaio da bonificaTrattato termicamenteG16,54024,8-9,5-53 0,00 €
07420-316acciaio da bonificaTrattato termicamenteG194426-10,4-73 0,00 €
07420-320acciaio da bonificaTrattato termicamenteG23,25031-12,2-117 0,00 €
07420-324acciaio da bonificaTrattato termicamenteG286037-15,7-168 0,00 €
07420-330acciaio da bonificaTrattato termicamenteG356849-19,7-269 0,00 €
07420-336acciaio da bonificaTrattato termicamenteG428060-20,3-394 0,00 €
07420-0306acciaio inoxgrezzoG7,11711-5,4-6 0,00 €
07420-0308acciaio inoxgrezzoG9,62414,5-7,1-12 0,00 €
07420-0310acciaio inoxgrezzoG123018,5-7,3-16 0,00 €
07420-0312acciaio inoxgrezzoG14,23620-9-24 0,00 €
07420-0316acciaio inoxgrezzoG194426-10,4-45 0,00 €
07420-0320acciaio inoxgrezzoG23,25031-12,2-71 0,00 €
07420-0324acciaio inoxgrezzoG286037-15,7-105 0,00 €
07420-0330acciaio inoxgrezzoG356849-19,7-191 0,00 €