|
|
07337_ECopiglie elastiche simili a DIN 11024, forma E, spira semplice |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | D4=per Ø del bullone | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07337-11200 | E | acciaio | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 |  | | 0,00 € | | 07337-11300 | E | acciaio | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 |  | | 0,00 € | | 07337-11400 | E | acciaio | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 |  | | 0,00 € | | 07337-11500 | E | acciaio | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 |  | | 0,00 € | | 07337-11600 | E | acciaio | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 |  | | 0,00 € | | 07337-11700 | E | acciaio | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 |  | | 0,00 € | | 07337-21200 | E | acciaio inox A2 | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 |  | | 0,00 € | | 07337-21250 | E | acciaio inox A2 | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 |  | | 0,00 € | | 07337-21300 | E | acciaio inox A2 | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 |  | | 0,00 € | | 07337-21400 | E | acciaio inox A2 | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 |  | | 0,00 € | | 07337-21500 | E | acciaio inox A2 | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 |  | | 0,00 € | | 07337-21600 | E | acciaio inox A2 | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|