norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.

Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07337_D Copiglie elastiche simili a DIN 11024, forma D, a doppia spira 120 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Copiglie elastiche simili a DIN 11024, forma D, a doppia spira

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D1D2

D3D4=per
Ø del bullone
L1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
07337-12225Dacciaio2,25202,59-11,24224 0,00 €
07337-12280Dacciaio2,8203,211,2-144826 0,00 €
07337-12360Dacciaio3,620414-206432 0,00 €
07337-12450Dacciaio4,525520-268039 0,00 €
07337-12560Dacciaio5,6256,326-349745 0,00 €
07337-12630Dacciaio6,330734-4512556 0,00 €
07337-12700Dacciaio730845-5615063 0,00 €
07337-22225Dacciaio inox A22,25202,57-94224 0,00 €
07337-22280Dacciaio inox A22,8203,211-144826 0,00 €
07337-22360Dacciaio inox A23,620414-206432 0,00 €
07337-22450Dacciaio inox A24,525520-268039 0,00 €
07337-22560Dacciaio inox A25,6256,326-349745 0,00 €