|
|
07199_DEViti ad alette, forma DE, forma tedesca simile a DIN 316 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Testa in ghisa malleabile, gambo in acciaio qualità min. 4.6 o acciaio inox A2.Versione:Acciaio a zincatura galvanica. Acciaio inox non trattato.Nota:Le viti ad alette possono essere fissate e (quasi sempre) svitate manualmente senza l'ausilio di utensili.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | L | A max. | D2 max. | K | K1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07199-104X8 | DE | acciaio | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X10 | DE | acciaio | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X12 | DE | acciaio | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X16 | DE | acciaio | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X20 | DE | acciaio | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X25 | DE | acciaio | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X30 | DE | acciaio | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-105X10 | DE | acciaio | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X12 | DE | acciaio | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X16 | DE | acciaio | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X20 | DE | acciaio | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X25 | DE | acciaio | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X30 | DE | acciaio | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X35 | DE | acciaio | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X40 | DE | acciaio | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X50 | DE | acciaio | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-106X10 | DE | acciaio | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X12 | DE | acciaio | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X16 | DE | acciaio | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X20 | DE | acciaio | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X25 | DE | acciaio | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X30 | DE | acciaio | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X35 | DE | acciaio | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X40 | DE | acciaio | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X50 | DE | acciaio | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-108X10 | DE | acciaio | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X12 | DE | acciaio | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X16 | DE | acciaio | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X20 | DE | acciaio | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X25 | DE | acciaio | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X30 | DE | acciaio | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X35 | DE | acciaio | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X40 | DE | acciaio | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X50 | DE | acciaio | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X60 | DE | acciaio | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-110X16 | DE | acciaio | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X20 | DE | acciaio | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X25 | DE | acciaio | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X30 | DE | acciaio | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X40 | DE | acciaio | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X50 | DE | acciaio | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X60 | DE | acciaio | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X70 | DE | acciaio | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-112X20 | DE | acciaio | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X25 | DE | acciaio | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X30 | DE | acciaio | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X40 | DE | acciaio | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X50 | DE | acciaio | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X60 | DE | acciaio | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X70 | DE | acciaio | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X80 | DE | acciaio | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|